Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8
Popis výrobku
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h, 161 lm/W, EEL C, G13, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikace
- Patice krytky G13
- Nominální životnost 60 000 h
- Cyklus zapnutí 200 000
- Lighting Technology LEDtube
- Referenční měření toku Sphere