Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Síť, 1500 mm, 25.9 W, 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 h
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8
Popis výrobku
CorePro, LEDtube, T8, EM/Síť, 1500 mm, 25.9 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 h, 135 lm/W, EEL D, G13, Sklo, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikace
- Patice krytky G13
- Nominální životnost 50 000 h
- Cyklus zapnutí 200 000
- Lighting Technology LEDtube
- Referenční měření toku Sphere
- Záruční lhůta 3 roky