Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 17.7 W, 36W TL-D, 6500 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8

Popis výrobku

CorePro, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 17.7 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 h, 135 lm/W, EEL D, G13, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003746302
Úplný objednací kód: 872016927862200

Specifikace

  • Patice krytky
    G13
  • Nominální životnost
    50 000 h
  • Cyklus zapnutí
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    3 roky

Stahování