Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Plast

CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Plast, 107 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003543502
Úplný objednací kód: 871951432962100

Specifikace

  • Patice krytky
    E27
  • Nominální životnost
    15 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    2 roky

Stahování

Řada

Produkt