Česká republika - Čeština

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 3000 K, 500 lm, CRI 92, 40000 h, Plast

MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D

Popis výrobku

MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 3000 K, 500 lm, CRI 92, 40000 h, Plast, 66 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Kód objendávky: 929003080102
Úplný objednací kód: 871951435873700

Specifikace

  • Patice krytky
    GU5.3
  • Nominální životnost
    40 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referenční měření toku
    Narrow Cone
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování