Česká republika - Čeština

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 4000 K, 460 lm, CRI 97, 40000 h, Plast

MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 36D

Popis výrobku

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 4000 K, 460 lm, CRI 97, 40000 h, Plast, 68.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Kód objendávky: 929003079602
Úplný objednací kód: 871951435863800

Specifikace

  • Patice krytky
    GU5.3
  • Nominální životnost
    40 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referenční měření toku
    Narrow Cone
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003079602 pdf 67.7 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 162.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003079602 cs_CZ pdf 868.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003079602_EU
Více položek
Product-Diagrams-929003079602_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 36D IES 1.4 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-LV-COMF-6568932-Ref-929003076808 pdf 733.9 kB