Česká republika - Čeština

Philips TL-D Colored

Žluté, červené, zelené a modré zářivkové osvětlení

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Zářivky TL-D (průměr trubice 26 mm) pomáhají vytvářet speciální efekty a atmosféru a přilákat pozornost využitím červeného, zeleného, modrého a žlutého světla. Kromě použití konkrétních barev je také možné jejich smícháním vytvořit bílé světlo. Tyto světelné zdroje nabízejí díky použití základních luminoforů vysoký světelný tok. Mezi oblasti použití patří obchody a výstavní prostory, bary a restaurace, předváděcí plochy, reklamní osvětlení a obchody se zábavním zbožím.

Výhody

  • Výběr atraktivních barev

Vlastnosti

  • Luminofory červených a žlutých zářivek jsou smíchány s pigmentem pro odfiltrování nežádoucích vlnových délek

  • Lze používat s konvenčními nebo elektronickými předřadníky

Použití

  • Pro barevné efekty u osvětlení jevišť, výloh, barů, tanečních sálů a slavnostního osvětlení.

Varování a bezpečnost

  • Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet TL-D Colored cs_CZ pdf 279.5 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-TL-D Colored
Více položek - Visuals