Philips Závěsné svítidlo TrueLine, 33 W, 1410x55 mm; H88 mm, 3300 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact

SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU

Popis výrobku

1410x55 mm; H88 mm, Hliník, Hliník, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 3300 lm, 33 W, 100 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Široké vyzařování, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 910505103280
Úplný objednací kód: 871951497316900

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
  • Počet předřadníkových jednotek
    2 jednotky
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Vrstva
    Specifikace
  • Třída snadnosti servisu
    Třída B, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    -

Stahování