Philips Závěsné svítidlo TrueLine

TrueLine, závěsné – ryzí linie světla: elegantní, energeticky účinné a v souladu s normami pro osvětlení kanceláří

informace o řadě výrobků

Popis

Architekti potřebují osvětlovací řešení, které odpovídá architektuře interiéru nemovitosti, na které pracují. Chtějí světelnou řadu s elegantním designem a vysokou úrovní osvětlení. Tvůrci osvětlení potřebují svítidla, která jim umožní šetřit energii a zároveň poskytovat správnou úroveň osvětlení v souladu s normami pro osvětlení kanceláří. Závěsné svítidlo TrueLine splňuje obě skupiny požadavků. TrueLine je také k dispozici v zapuštěné a přisazené verzi.

Výhody

  • Rovnoměrný výstup světla

  • Extrémně vysoká účinnost pro řadové svítidlo

Vlastnosti

  • Vysoce rovnoměrné osvětlení s vynikající regulací oslnění (UGR<19, L65<3 000 cd/m2)

  • Nejvyšší účinnost ve své třídě až 140 lm/W

Použití

  • Celkové osvětlení pro kancelářské budovy střední a vysoké úrovně

Varování a bezpečnost

  • Výrobek má stupeň krytí IPX0, a není tedy chráněn proti vniknutí vody. Proto důrazně doporučujeme zkontrolovat prostředí, ve kterém má být svítidlo nainstalováno.

  • Jestliže tento pokyn nedodržíte a do svítidel pronikne voda, společnost Philips/Signify nemůže v případě závady zaručit bezpečnost a na výrobek se rovněž přestane vztahovat záruka.

Stahování