Philips Závěsné svítidlo TrueLine, 29 W, 2290x55 mm; H88 mm, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, U4
SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU
Popis výrobku
2290x55 mm; H88 mm, Hliník, Hliník, Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210, 3000 lm, 29 W, 103 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Široké vyzařování, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj Ne
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Vrstva Specifikace
- Třída snadnosti servisu Třída B, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, přední kryt a mechanické díly
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti -