Philips Závěsné svítidlo TrueLine, 28 W, 1170x55 mm; H88 mm, SM2, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, U4

SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU

Popis výrobku

1170x55 mm; H88 mm, Hliník, Hliník, Závěsné, Sada pro zavěšení, 2 lanka, Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210, 4000 lm, 28 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Mléčná, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 910505103215
Úplný objednací kód: 871951497232200

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Vrstva
    Specifikace
  • Třída snadnosti servisu
    Třída B, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    -

Stahování