Philips Závěsné svítidlo TrueLine, 32.5 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI
SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU
Popis výrobku
1410x55 mm; H88 mm, Hliník, Hliník, Závěsné, Sada pro zavěšení, 2 lanka, Regulace stmívání DALI, připraveno na systém Interact, externí, pro centrální nouzové osvětlení, 4300 lm, 32.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Asymetrický reflektor, Mléčná, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj Ne
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Vrstva Specifikace
- Třída snadnosti servisu Třída B, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, přední kryt a mechanické díly
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti -