PhilipsToSignify

Oficiální katalog osvětlení Philips má nový domov!

Jako výrobce produktů Philips je Signify.com novým domovem katalogu osvětlení Philips, spolu s Dynalite a dalšími značkami Signify.

Philips SP532P | TrueLine DIRECT/INDIRECT OC, 26.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR16

SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU

Popis výrobku

1130x55 mm; H88 mm, Hliník, Hliník, Regulace stmívání DALI, připraveno na systém Interact, externí, pro centrální nouzové osvětlení, 3600 lm, 26.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Široké vyzařování, Mléčná, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 910505103212
Úplný objednací kód: 871951497247600

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Vrstva
    Specifikace
  • Třída snadnosti servisu
    Třída B, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    -

Stahování