Philips Závěsné svítidlo TrueLine, 22 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 2900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR13

SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK

Popis výrobku

1410x55 mm; H88 mm, Hliník, Černá, Signální černá (RAL9004), Regulace stmívání DALI, připraveno na systém Interact, externí, pro centrální nouzové osvětlení, 2900 lm, 22 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR13, Široké vyzařování, Mléčná, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 910505103201
Úplný objednací kód: 871951497243800

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Vrstva
    Specifikace
  • Třída snadnosti servisu
    Třída B, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    -

Stahování