Česká republika - Čeština

Philips Accessory, Bílá

Popis výrobku

Philips Accessory, Bílá

Kód objendávky: 911401807987
Úplný objednací kód: 872016975216099

Specifikace

  • Celková délka
    1 215,5 mm
  • Celková šířka
    315,5 mm
  • Celková výška
    78,5 mm
  • Rozměry (výška x šířka x hloubka)
    79 x 316 x 1216 mm
  • Materiál
    Hliník
  • Kód ochrany proti vniknutí
    -
  • Kód ochrany proti mechanickým nárazům
    -
  • Barva příslušenství
    Bílá
  • Celková hmotnost (kus)
    1,260 kg

Stahování

Řada

Produkt