Česká republika - Čeština

Philips Accessory, Bílá

Popis výrobku

Philips Accessory, Bílá

Kód objendávky: 911401809387
Úplný objednací kód: 872016975249899

Specifikace

  • Celková délka
    1 800 mm
  • Celková šířka
    93 mm
  • Celková výška
    30 mm
  • Rozměry (výška x šířka x hloubka)
    30 x 93 x 1800 mm
  • Materiál
    Ocel
  • Kód ochrany proti vniknutí
    -
  • Kód ochrany proti mechanickým nárazům
    -
  • Barva příslušenství
    Bílá
  • Celková hmotnost (kus)
    0,340 kg

Stahování

Řada

Produkt