Česká republika - Čeština

Philips Accessory, Bílá

Popis výrobku

Philips Accessory, Bílá

Kód objendávky: 911401808387
Úplný objednací kód: 872016975220799

Specifikace

  • Celková délka
    1 202 mm
  • Celková šířka
    602 mm
  • Celková výška
    72 mm
  • Rozměry (výška x šířka x hloubka)
    72 x 602 x 1202 mm
  • Materiál
    Hliník
  • Kód ochrany proti vniknutí
    -
  • Kód ochrany proti mechanickým nárazům
    -
  • Barva příslušenství
    Bílá
  • Celková hmotnost (kus)
    0,960 kg

Stahování

Řada

Produkt