Philips Accessory, Bílá
Popis výrobku
Philips Accessory, Bílá
Specifikace
- Celková délka 1 215,5 mm
- Celková šířka 315,5 mm
- Celková výška 78,5 mm
- Rozměry (výška x šířka x hloubka) 79 x 316 x 1216 mm
- Materiál Hliník
- Kód ochrany proti vniknutí -
- Kód ochrany proti mechanickým nárazům -
- Barva příslušenství Bílá
- Celková hmotnost (kus) 1,260 kg