Philips CoreLine Panel gen6, 38 W, 600x600 mm, VPC, 5000 lm, 4000 K, DALI, UGR19
RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC
Popis výrobku
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 5000 lm, 38 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Vyzařovací úhel 90°, Mikroprizmatická čočka, Polystyren, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Čtyřpólový zasunovací konektor, SC | Bezpečnostní kabel
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let