Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Highbay Gen5, 69 W, 10500 lm, 6500 K, DALI, Široké vyzařování, IP65, IK08

BY121P G5 LED105S/865 PSD WB

Popis výrobku

Tlakově litý hliník, Šedá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 10500 lm, 69 W, 152 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Třípólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 911401630508
Úplný objednací kód: 871951495579000

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Třída snadnosti servisu
    Třída C, svítidlo bez dílů umožňujících servis, bez možnosti servisu
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Unclassified

Stahování