Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Highbay Gen5, 121 W, 20500 lm, 6500 K, Úzký paprsek, IP65, IK08

BY121P G5 LED200S/865 PSU NB

Popis výrobku

Tlakově litý hliník, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 20500 lm, 121 W, 169 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Úzký paprsek, Čirý, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Třípólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 95576900
Úplný objednací kód: 871951495576900

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BY121P G5 LED200S/865 PSU NB txt 4.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401630208 cs_CZ pdf 513.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401630208_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401630208_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BY121P G5 LED200S/865 PSU NB IES
Soubor Revit
BY121P G5 LED200S/865 PSU NB 911401630208 ZIP
Dialux
ULD File - BY121P G5 LED200S/865 PSU NB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G5 LED200S/865 PSU NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G5 LED200S/865 PSU NB LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY121P pdf 745.4 kB