Česká republika - Čeština

Philips Pacific LED gen4

Vynikající kvalita světla s vysokou účinností

Výrobky

Výrobek Porovnat
Vymazat vše

Omlouváme se, pro {name} nebyly nalezeny žádné výsledky

informace o řadě výrobků

Popis

PacificLED gen4 je vysoce účinné a spolehlivé voděodolné LED svítidlo, které nabízí vynikající kvalitu světla s rovnoměrným rozptylem bez viditelných pruhů nebo barevných artefaktů. Tato řada nabízí modulární konstrukci umožňující snadnou modernizaci a údržbu. Nový optický systém poskytuje nedeformované osvětlení s vylepšenou vizuální orientací, a proto je ideální pro obecné průmyslové prostory, sklady a parkoviště. Tato řada také nabízí různé optiky, které zaručují optimalizované osvětlovací schéma pro širokou škálu použití. Pro průmyslové použití nabízí řada PacificLED gen4 otevřenou architekturu produktu s přístupem k nosiči předřadníku bez použití nářadí a inovativní konstrukcí záslepky s vestavěným konektorem pro rychlou a snadnou montáž. Montážní svorka z jednoho kusu zaručuje, že primární výrobní proces nemohou ovlivnit žádné malé volné součásti.

Výhody

  • Vysoce kvalitní optika s rovnoměrným rozptylem světla bez viditelných pruhů nebo barevných artefaktů pro lepší vizuální orientaci

  • Velké množství vyzařovacích charakteristik zaručuje optimalizované osvětlovací schéma pro širokou škálu použití

Vlastnosti

  • Široká škála optik (úzká, široká, velmi široká a opálová) a světelných toků s vynikajícím omezením oslnění.

  • Vysoký měrný výkon 140 lm/W

Použití

  • Průmyslové zóny
  • Sklady / distribuční centra
  • Parkovací garáže
  • Chladírny

Stahování