Philips GreenSpace, downlight, 13.5 W, D200 mm, 1850 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Vysoce lesklý reflektor, IP20
DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P
Popis výrobku
downlight, D200 mm, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj s rozhraním DALI, externí, 1850 lm, 13.5 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Vysoce lesklý reflektor, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II
Specifikace
- Kód řady svítidel 20S [LED module, system flux 2000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ne
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Montáž Zapuštěné
- Hodnotový žebříček Specifikace
- Záruční lhůta 5 let