Philips CoreLine Downlight gen5, 14.9 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, Bílý reflektor, IP20, ELB3h
DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3
Popis výrobku
D150 mm, Polykarbonát, Bílá, Čistě bílá (RAL9010), Zapuštěné, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, externí, 1000 lm, 14.9 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, Bílý reflektor, děrovaný, bez clony, Bílý reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 kabely 0,15 m s konektory, dvoupólový, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Montáž Zapuštěné
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let