Philips Projektor GreenSpace Evo, UltraEfficient, 26.5 W, 3900 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, Bílá

ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481

Popis výrobku

Polykarbonát, Bílá, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 3900 lm, 26.5 W, 147 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice

Kód objendávky: 910505104615