Philips Projektor GreenSpace Evo, 35.5 W, 2600 lm, 3000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Střední paprsek, Bílá

ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481

Popis výrobku

Polykarbonát, Bílá, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 2600 lm, 35.5 W, 75 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Střední paprsek, Čirý, Tvrzené sklo, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice

Kód objendávky: 910505104606
Úplný objednací kód: 872016959093900

Specifikace

  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Vrstva
    Výkon
  • Třída snadnosti servisu
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Unclassified

Stahování