Signify myCreation Accent Surface Mounted D65
Signify myCreation Accent Surface Mounted D65 – Pro zdůraznění toho, na čem skutečně záleží
informace o řadě výrobků
Popis
Energeticky úsporné světlo Accent Surface Mounted D65, které se nabízí ve čtyřech různých délkách, má elegantní design s kombinovatelnými barvami krytu a čelního kroužku. Tento snadno instalovatelný reflektor připravený pro chytré systémy (např. Interact) zajistí, že budete vynikat. Díky širokému rozsahu úhlů vyzařování a teplot chromatičnosti je toto řešení osvětlení ideální pro obchody s módou, pohostinství a obytné prostory. Navíc příslušenství Honeycomb proti oslnění zaručuje dokonalý vizuální komfort pro vaše zákazníky nebo hosty. Stejně jako jiné produkty řady Accent D65 se i Accent Surface Mounted D65 může pochlubit 3D tištěným krytem vyrobeným z minimálně 65 % z recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů a chladičem vyrobeným z 85 % z recyklovaného hliníku. Jeho kruhový design je nejen stylový, ale také upgradovatelný, opakovaně použitelný, servisovatelný a recyklovatelný, což z něj činí skutečně udržitelné řešení osvětlení.
Výhody
Cirkulární design
Splňuje všechny požadavky na akcentové osvětlení
Vlastnosti
Bohatá paleta barev a textur krytů- standardní i na vyžádání
4 různé délky – v závislosti na výběru optiky a ovladače