Philips Přisazené a závěsné svítidlo TrueCircle, 35.5 W, D500 mm, 3700 lm, 4000 K, DALI
SM250C 37S/840 PSD O D500 BK
Popis výrobku
D500 mm, Hliník, Černá, Signální černá (RAL9004), Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 3700 lm, 35.5 W, 104 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Opálové provedení, Opálové provedení, Polystyren, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj Ne
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Předřadník EB [Elektronický]
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Výkon
- Třída snadnosti servisu Třída B, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, přední kryt a mechanické díly
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Unclassified