Česká republika - Čeština

Philips Přisazené a závěsné svítidlo TrueCircle, 35.5 W, D500 mm, 3700 lm, 3000 K

SM250C 37S/830 PSU O D500 BK

Popis výrobku

D500 mm, Hliník, Černá, Signální černá (RAL9004), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3700 lm, 35.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Opálové provedení, Opálové provedení, Polystyren, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání

Kód objendávky: 912401483451
Úplný objednací kód: 871869979811600

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Předřadník
    EB [Elektronický]
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Třída snadnosti servisu
    Třída B, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Unclassified

Stahování