Česká republika - Čeština

Philips StoreSet Linear, Xtra (lm/W and lifetime), 58 W, L1200 mm, 9000 lm, 4000 K, Dvojitá asymetrická optika, široký paprsek, 35°, Čirý, Bílá

SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA

Popis výrobku

L1200 mm, Protlačovaný hliník, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 9000 lm, 58 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Dvojitá asymetrická optika, široký paprsek, 35°, Čirý, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Lišta

Kód objendávky: 910505102228
Úplný objednací kód: 872016901247900

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
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
    Třída B, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Unclassified

Stahování