Philips StoreSet Linear, Track panel, 43 W, L1200 mm, 6600 lm, 4000 K, Dvojitá asymetrická optika 45°, Čirý, Bílá
SM504T 66S/840 PSU DA45 WH
Popis výrobku
Track panel, L1200 mm, Protlačovaný hliník, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 6600 lm, 43 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Dvojitá asymetrická optika 45°, Čirý, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Lišta
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ne
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let