Česká republika - Čeština

Philips StoreSet Linear, 47 W, L1200 mm, 6100 lm, 4000 K, Asymetrický reflektor, úhel osy 20°, Čirý, Bílá

SM504T 61S/840 PSU A20 WH

Popis výrobku

L1200 mm, Protlačovaný hliník, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 6100 lm, 47 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Asymetrický reflektor, úhel osy 20°, Čirý, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Lišta

Kód objendávky: 910505102212
Úplný objednací kód: 872016901231800

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
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
    Třída B, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Unclassified