Česká republika - Čeština

Philips StoreSet Linear, Track panel, 51 W, L1200 mm, 6100 lm, 3000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Dvojitá asymetrická optika, široký paprsek, 35°, Čirý, Bílá, VLC

SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH

Popis výrobku

Track panel, L1200 mm, Protlačovaný hliník, Bílá, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, aktivní vizuální světelná komunikace, Komunikace viditelným světlem, 6100 lm, 51 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Dvojitá asymetrická optika, široký paprsek, 35°, Čirý, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Lišta

Kód objendávky: 910505102210
Úplný objednací kód: 872016901229500

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
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
Localized commercial leaflet 910505102210 cs_CZ pdf 346.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102210_EU
Více položek
Product-Diagrams-910505102210_EU
Více položek
CAD Výkresy
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH IES
Soubor Revit
Revit file - SM504TI - 910505102210 ZIP
Dialux
ULD File - SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH LDT