Česká republika - Čeština

Signify myCreation Accent Wall D65

Accent Wall D65 – Pro zvýraznění toho, na čem skutečně záleží

Výrobky

TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410

TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410

85081100

informace o řadě výrobků

Popis

Nástěnné svítidlo Accent Wall D65 je vysoce energeticky úsporné nástěnné svítidlo dostupné ve dvou variantách: svícení nahoru/dolů nebo pouze dolů. Nástěnné svítidlo nabízí různé barvy a textury krytu, které lze kombinovat tak, aby ladily s vašimi prodejními prostory, pohostinstvím i obytnými interiéry. Svítidlo Accent Wall D65 je součástí rodiny Accent D65 a má 3D tištěný kryt vyrobený z nejméně 65 % zrecyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů a chladič z 85 % recyklovaného hliníku. Díky cirkulárnímu designu je možné jej upgradovat, opakovaně používat, opravovat a recyklovat, což z něj činí udržitelné řešení osvětlení. Všechna svítidla řady Accent D65 se také mohou bezproblémově připojit k chytrým systémům (např. Interact) pro snadnou správu osvětlení a další úspory energie.

Výhody

  • Cirkulární design

  • Splňuje všechny požadavky na akcentové osvětlení

Vlastnosti

  • Bohatá paleta barev a textur krytů- standardní i na vyžádání

  • Montáž na stěnu s integrovaným ovladačem

Použití

  • Maloobchody s módou
  • Maloobchod
  • Pohostinství
  • Kanceláře

Stahování