Philips CoreLine Wall-mounted, 23 W, D390 mm, 2200 lm, 4000 K, Senzorové stmívání, MDU3, IP65

WL140V LED20S/840 PSR MDU WH

Popis výrobku

D390 mm, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj, regulační, Programovatelný pohybový a světelný senzor s bezdrátovým seskupením, 2200 lm, 23 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Symetrická, Opálové provedení, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Šestipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 911401851882
Úplný objednací kód: 871951453085099

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ano
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Vrstva
    Výkon
  • Třída snadnosti servisu
    Třída C, svítidlo bez dílů umožňujících servis, bez možnosti servisu
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    -

Stahování