Výrobky
| Výrobek | Porovnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 12 300 | 4000 | 68 | 22 | |||
176 | 16 000 | 4000 | 91 | 22 | |||
181 | 12 300 | 4000 | 68 | 22 | |||
176 | 16 000 | 4000 | 91 | 22 | |||
185 | 6 200 | 4000 | 35 | 19 | |||
175 | 3 100 | 4000 | 18 | 19 | |||
180 | 6 200 | 4000 | 34,5 | 22 | |||
177 | 10 100 | 4000 | 57 | 22 |
informace o řadě výrobků
Popis
Maxos Fusion je přizpůsobitelný propojovací LED systém, který nabízí vynikající kvalitu světla při více než polovičním snížení nákladů na energii v porovnání se zářivkami. Pro použití v obchodech lze do základní přípojnice integrovat řadu lineárních panelů, nelineárních modulů a celé portfolio bodových světelných zdrojů, které vašemu zboží umožní vyniknout a zazářit. Pro průmyslové použití je cílem omezit náklady na montáž a údržbu použitím menšího množství lineárních panelů. Díky elektrickému zapojení až 13 vodičů, možnosti nastavení polohy svítidel podle potřeby a integraci jiných služeb a hardwaru třetích stran vám tento systém umožní zjednodušit osazení prostoru stropu. Lze ho také snadno přenastavit, aby odpovídal budoucím změnám rozložení prostoru. Infrastruktura umožňuje integraci senzorů pro sběr dat, což poskytuje příležitost využít získané podrobné informace pro podporu vašeho podnikání.
Výhody
Volné nastavení polohy svítidel na přípojnici vám umožňuje dostat světlo tam, kde je potřeba
Řada svítidel navržená pro vytvoření požadované atmosféry, velké množství vyzařovacích charakteristik pro různá použití
Vlastnosti
Rychlomontážní systém uvnitř s až 13 vodiči
Vysoce rovnoměrné vyzařování světla bez artefaktů