Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Tempo velké

Náhrada 1:1 za starší svítidla pro každý projekt, ve kterém na světle skutečně záleží

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Svítidlo CoreLine tempo large naplňuje slib řady CoreLine, že bude poskytovat inovativní, snadno použitelná a vysoce kvalitní svítidla. Úzká škála možností usnadňuje nalezení nejlepší náhrady za výbojky HID 150 W, 250 W a 400 W se zachováním intenzity osvětlení. Řada světlometů CoreLine tempo large nabízí světelné toky pro mnoho různých oblastí použití, stejně jako výběr vysoce výkonné asymetrické a symetrické optiky. K usnadnění montáže jsou k dispozici univerzální montážní konzola ve tvaru U a vnější třípólový konektor pro rychlé připojení. Jedná se o ideální řešení pro venkovní prostory, jako je osvětlení průmyslových či komerčních areálů, parkovišť atd. pomocí světlometů.

Výhody

  • Stejná úroveň osvětlení, jakou poskytuje stávající konvenční řešení, při současné úspoře energie

  • Vysoce kvalitní velký světlomet BVP130 tempo

Vlastnosti

  • Vysoký měrný výkon: až 130 lm/W

  • Navrženo pro modernizační výměnu konvenční technologie až 400 W HPI -T stylem 1:1

Použití

  • Vnitřní víceúčelové tělocvičny a plavecké bazény
  • Venkovní rekreační sportoviště, jako jsou hřiště pro košíkovou
  • Přístavy, letiště a parkoviště

Stahování