България - Български

Signify CityVario, 33.3 W, 5100 lm, 3000 K, Distribution medium version 24 Peformance (for 5050), Interact Ready, Safety class I

BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 SCR

Ново

Продуктово описание

Aluminium die-cast ADC1 - alloy grade (EN AC-47100), Dark gray, Post-top for diameter 60 mm, Power supply unit (On/Off), 5100 lm, 33.3 W, 153 lm/W, 3000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Distribution medium version 24 Peformance (for 5050), IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK10 | 20 J vandal-resistant, Safety class I, 6/6 kV, Screw connection block 5-pole

Код за поръчка: 910925871012
Пълен код на поръчката: 872016995663600

Спецификации

  • Lamp family code
    LED60 [LED module 6000 lm]
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
Tender text - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 SCR txt 4.2 kB
downloads.DIS.title
Dismantle Instructions pdf 1.3 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925871012 en_BG pdf 150.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CityVario Bowl pdf 1.3 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925871012_EU
Множество активи
Product-Diagrams-910925871012_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 SCR IES
Dialux
ULD File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 SCR ULD
Relux
ROLF File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 SCR ROLFZ
LDT
LDT File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 SCR LDT