България - Български

Philips Luma gen2 Solar, Road & street light, 4000 K, CRI70, Distribution medium 10, Safety class III, IP66

VGP704 80 4S 740 48V III DM10 42/60S

Продуктово описание

Road & street light, Aluminum die cast, Dark gray, Side-entry for diameter 42 to 60 mm, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribution medium 10, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK10 | 20 J vandal-resistant, Safety class III, Connection unit 2-pole

Код за поръчка: 910925868315
Пълен код на поръчката: 871951462379800

Спецификации

  • Light source replaceable
    Yes
  • Driver included
    No
  • Light source engine type
    LED
  • Service tag
    Yes
  • Warranty period
    5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925868315 en_BG pdf 322.5 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Luma gen2 solar installation instructions pdf 1.6 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925868315_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925868315_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - VGP704 80 4S 740 48V III DM10 42/60S IES
Dialux
ULD File - VGP704 80 4S 740 48V III DM10 42/60S ULD
Relux
ROLF File - VGP704 80 4S 740 48V III DM10 42/60S ROLFZ
LDT
LDT File - VGP704 80 4S 740 48V III DM10 42/60S LDT