България - Български

Philips UniStreet gen2, Road & street light, 31 W, 4100 lm, 4000 K, CRI70, Distribution medium 10, Safety class I, IP66

BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S

Продуктово описание

Road & street light, Aluminum, Gray, Side-entry for diameter 48 to 60 mm, Power supply unit (On/Off), 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution medium 10, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 6 J, Safety class I, Surge protection level until 6 kV differential mode and 8 kV common mode, 2 Push-in connector 5-pole

Код за поръчка: 910925868720
Пълен код на поръчката: 871951462780200

Спецификации

  • Lamp family code
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
Tender text - BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S txt 4.4 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925868720 en_BG pdf 283.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB
Инструкции за инсталиране
Installation intructions UniStreet LumiStreet gen2 pdf 3.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925868720_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925868720_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S LDT