България - Български

Philips UniStreet gen2, Road & street light, 47 W, 6960 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution medium 11, Safety class I, IP66

BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S

Продуктово описание

Road & street light, Aluminum die cast, Gray, Side-entry for diameter 48 to 60 mm, Power supply unit with DALI interface, 6960 lm, 47 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution medium 11, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK09 | 10 J, Safety class I, Surge protection level until 6 kV differential mode and 8 kV common mode, 2 Push-in connector 5-pole

Код за поръчка: 910925866752
Пълен код на поръчката: 871951410017600

Спецификации

  • Lamp family code
    LED80 [LED module 8000 lm]
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
Localized commercial leaflet 910925866752 en_BG pdf 311.0 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB
Инструкции за инсталиране
Installation intructions UniStreet LumiStreet gen2 pdf 3.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925866752_EU
Множество активи
Product-Diagrams-910925866752_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S IES
Dialux
ULD File - BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S LDT