България - Български

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 168 W, 28560 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution medium 32, Safety class II, IP66

BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6

Продуктово описание

Road & street light, Aluminum die cast, Grey, Universal for diameter 32 to 76 mm adjustable, Power supply unit with DALI interface, 28560 lm, 168 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Distribution medium 32, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class II, Surge protection level until 6 kV differential mode and 8 kV common mode, 2 Push-in connector 5-pole

Код за поръчка: 910925869854
Пълен код на поръчката: 872016947183200

Спецификации

  • Lamp family code
    LED240 [LED module 24000 lm]
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
Tender text - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 txt 4.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925869854 en_BG pdf 324.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925869854_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925869854_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 IES
Dialux
ULD File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 ULD
Relux
ROLF File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 LDT