България - Български

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 32.5 W, 4000 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribution medium 50, Safety class II, IP66

BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S

Продуктово описание

Road & street light, Aluminum, Gray, Side-entry for diameter 48 to 60 mm, Power supply unit with DALI interface, 4000 lm, 32.5 W, 123 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution medium 50, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 6 J, Safety class II, Surge protection level until 6 kV differential mode and 8 kV common mode, 2 Push-in connector 5-pole

Код за поръчка: 910925869154
Пълен код на поръчката: 871951476947200

Спецификации

  • Lamp family code
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
Tender text - BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S txt 4.4 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925869154 en_BG pdf 310.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB
Инструкции за инсталиране
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925869154_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925869154_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S LDT