България - Български

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 60 W, 8600 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution extra wide 10, Safety class I, IP66

BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S

Продуктово описание

Road & street light, Aluminum die cast, Gray, Side-entry for diameter 76 mm, Power supply unit with DALI interface, 8600 lm, 60 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution extra wide 10, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK09 | 10 J, Safety class I, Surge protection level until 6 kV differential mode and 8 kV common mode, 2 Push-in connector 5-pole

Код за поръчка: 910925866766
Пълен код на поръчката: 871951410031200

Спецификации

  • Lamp family code
    LED99 [LED module 9900 lm]
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
Localized commercial leaflet 910925866766 en_BG pdf 310.2 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB
Инструкции за инсталиране
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925866766_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925866766_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S IES
Dialux
ULD File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S LDT