България - Български

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 70 W, 10200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution medium 11, Safety class II, IP66

BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S

Продуктово описание

Road & street light, Aluminum die cast, Gray, Side-entry for diameter 48 to 60 mm, Power supply unit with DALI interface, 10200 lm, 70 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution medium 11, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK09 | 10 J, Safety class II, Surge protection level until 6 kV differential mode and 8 kV common mode, 2 Push-in connector 5-pole

Код за поръчка: 910925866657
Пълен код на поръчката: 871951407923600

Спецификации

  • Lamp family code
    LED120 [LED module 12000 lm]
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
Localized commercial leaflet 910925866657 en_BG pdf 310.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB
Инструкции за инсталиране
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925866657_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925866657_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S LDT