България - Български

Philips Luma gen2, Road & street light, 166 W, 17850 lm, 3000 K, CRI80, Programmable (via DALI or NFC) stand-alone dimming, Distribution extra wide 10, Safety class II, IP66

BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3

Продуктово описание

Road & street light, Aluminum die cast, Gray, Post-top for diameter 60 to 76 mm, Power supply unit with DynaDimmer, DynaDimmer with fixed presets version 3, 17850 lm, 166 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Distribution extra wide 10, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK10 | 20 J vandal-resistant, Safety class II, Surge protection level until 6 kV differential mode and 8 kV common mode, Connection unit 5-pole

Код за поръчка: 910925866543
Пълен код на поръчката: 871951405975700

Спецификации

  • Lamp family code
    LED210 [LED module 21000 lm]
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
Localized commercial leaflet 910925866543 en_BG pdf 373.1 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB
Допълнителна документация
BGP713 Luma gen2 Mini Compact Installation Instructions pdf 17.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925866543_EU
Множество активи
Product-Diagrams-910925866543_EU
Множество активи
Ръководство за продуктите
Mounting instructions pdf 2.9 MB

Софтуерни добавки

IES
IES File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 IES
Dialux
ULD File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 ULD
Relux
ROLF File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 LDT