България - Български

Philips Luma gen2, Road & street light, 79 W, 8600 lm, 3000 K, CRI80, Internal (no external connection), Distribution wide 50, Interact Ready, Safety class II, IP66

BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB

Продуктово описание

Road & street light, Aluminum die cast, Gray, Post-top for diameter 60 to 76 mm, Power supply unit with DALI and SystemReady interface, 8600 lm, 79 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Distribution wide 50, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK09 | 10 J, Safety class II, Surge protection level until 6 kV differential mode and 8 kV common mode, Connection unit 5-pole

Код за поръчка: 910925866539
Пълен код на поръчката: 871951405971900

Спецификации

  • Lamp family code
    LED100 [LED module 10000 lm]
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
Localized commercial leaflet 910925866539 en_BG pdf 372.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB
Допълнителна документация
BGP713 Luma gen2 Mini Compact Installation Instructions pdf 17.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925866539_EU
Множество активи
Product-Diagrams-910925866539_EU
Множество активи
Ръководство за продуктите
Mounting instructions pdf 2.9 MB

Софтуерни добавки

IES
IES File - BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB LDT