България - Български

Philips Luma gen2, Road & street light, 74 W, 10800 lm, 4000 K, CRI70, Internal (no external connection), Distribution medium 50, Interact Ready, Safety class I, IP66

BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60

Продуктово описание

Road & street light, Aluminum die cast, Gray, Post-top for diameter 60 to 76 mm, Power supply unit with DALI and SystemReady interface, 10800 lm, 74 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Distribution medium 50, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK09 | 10 J, Safety class I, Surge protection level until 6 kV differential mode and 8 kV common mode, Connection unit 5-pole

Код за поръчка: 910925866538
Пълен код на поръчката: 871951405970200

Спецификации

  • Lamp family code
    LED120 [LED module 12000 lm]
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
Localized commercial leaflet 910925866538 en_BG pdf 372.1 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB
Допълнителна документация
BGP713 Luma gen2 Mini Compact Installation Instructions pdf 17.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925866538_EU
Множество активи
Product-Diagrams-910925866538_EU
Множество активи
Ръководство за продуктите
Mounting instructions pdf 2.9 MB

Софтуерни добавки

IES
IES File - BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 IES
Dialux
ULD File - BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 ULD
Relux
ROLF File - BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 LDT