България - Български

Philips Luma gen2, Road & street light, 40.5 W, 4500 lm, 3000 K, CRI80, GPRS network, Distribution medium 11, Interact Ready, Safety class I, IP66

BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO

Продуктово описание

Road & street light, Aluminum die cast, Gray, Post-top for diameter 60 to 76 mm, Power supply unit with DALI and SystemReady interface, 4500 lm, 40.5 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Distribution medium 11, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK09 | 10 J, Safety class I, Surge protection level until 6 kV differential mode and 8 kV common mode, Connection unit 5-pole

Код за поръчка: 910925866536
Пълен код на поръчката: 871951405968900

Спецификации

  • Lamp family code
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
Localized commercial leaflet 910925866536 en_BG pdf 419.0 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB
Допълнителна документация
BGP713 Luma gen2 Mini Compact Installation Instructions pdf 17.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925866536_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925866536_EU
Множество активи - Visuals
Ръководство за продуктите
Mounting instructions pdf 2.9 MB

Софтуерни добавки

IES
IES File - BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO IES
Dialux
ULD File - BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO ULD
Relux
ROLF File - BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO ROLFZ
LDT
LDT File - BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO LDT