България - Български

Philips Luma gen2, Road & street light, 25 W, 3600 lm, 4000 K, CRI70, Internal (no external connection), Distribution medium 10, Interact Ready, Safety class I, IP66

BGP702 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 60/7

Продуктово описание

Road & street light, Aluminum die cast, Gray, Post-top for diameter 60 to 76 mm, Power supply unit with DALI and SystemReady interface, 3600 lm, 25 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Distribution medium 10, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK09 | 10 J, Safety class I, Surge protection level until 6 kV differential mode and 8 kV common mode, Connection unit 5-pole

Код за поръчка: 910925866535
Пълен код на поръчката: 871951405967200

Спецификации

  • Lamp family code
    LED40 [LED module 4000 lm]
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
Localized commercial leaflet 910925866535 en_BG pdf 369.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB
Допълнителна документация
BGP713 Luma gen2 Mini Compact Installation Instructions pdf 17.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925866535_EU
Множество активи
Product-Diagrams-910925866535_EU
Множество активи
Ръководство за продуктите
Mounting instructions pdf 2.9 MB

Софтуерни добавки

IES
IES File - BGP702 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 60/7 IES
Dialux
ULD File - BGP702 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 60/7 ULD
Relux
ROLF File - BGP702 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 60/7 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP702 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 60/7 LDT